1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα
  5. Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα - Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

  • Σύνδεση 8 πόλων
  • Χρώματα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60947-5-2 ή DIN 47101
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Αξιόπιστη μετάδοση των σημάτων των αισθητήρων

Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα - Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα



Θηλυκοί κονέκτορες

Για τη σύνδεση του οπτικού αισθητήρα για τον έλεγχο απαιτούνται 8-πολικοί θηλυκοί κονέκτορες. Οι θηλυκοί κονέκτορες της ifm εγγυώνται την αξιόπιστη μετάδοση των σημάτων αισθητήρων. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει θηλυκούς κονέκτορες με χρωματική σήμανση κατά DIN 47100 ή κατά DIN EN 60947-5-2 σε μη θωρακισμένη ή θωρακισμένη έκδοση.

Παρακαλούμε σημειώστε την καλωδίωση του αισθητήρα και των κονεκτόρων, καθώς στους 8-πολικούς θηλυκούς κονέκτορες τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα.