Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα
  5. Καλώδια Ethernet και σύνδεσης

Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα - Καλώδια Ethernet και σύνδεσης

  • Για σύνδεση στο interface ρύθμισης παραμέτρων του αισθητήρα
  • Ασφαλής μετάδοση σημάτων

Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα - Καλώδια Ethernet και σύνδεσης



Καλώδια Ethernet και Patch

Για τη θέση σε λειτουργία, παραμετροποίηση και ανταλλαγή δεδομένων διεργασίας των οπτικών αισθητήρων χρησιμοποιείται το λογισμικό χειρισμού. Για τη διασύνδεση παραμετροποίησης και διεργασίας διατίθενται δύο πρωτόκολλα: TCP/IP και EtherNet/IP. Ο αισθητήρας και ο υπολογιστής διεργασίας συνδέονται μέσω ενός καλωδίου EtherNetPatch.