You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα
  5. Υπολογιστής πάνελ αφής

Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα - Υπολογιστής πάνελ αφής

  • Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη LCD
  • Τοποθέτηση με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη σε τοίχο ή rack
  • Για τη διαμόρφωση και επιτήρηση αισθητήρων όρασης
  • Μεγάλη οθόνη αφής με υψηλή ανάλυση
  • Στιβαρό περίβλημα με υψηλό βαθμό προστασίας

Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα - Υπολογιστής πάνελ αφής


Υπολογιστής με οθόνη αφής

Ο υπολογιστής με οθόνη αφής είναι ένας βιομηχανικός μικροϋπολογιστής με οθόνη αφής. Επιτρέπει τη διαμόρφωση, θέση σε λειτουργία και επιτήρηση αισθητήρων αναγνώρισης αντικειμένων, αισθητήρων 3D, αναγνωστών κωδικών και συσκευών ανάγνωσης RFID.

Η οθόνη 12,1" διαθέτει ανάλυση 1024 x 768εικονοστοιχείων. Ως λειτουργικό σύστημα έχουν προεγκατασταθεί, εκτός από το λογισμικό εφαρμογής ifm για οπτικούς αισθητήρες, τα Windows XP EmbeddedTM.

Η κατανάλωση ισχύος μόλις 32Watt μαζί με τη σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη συνεχή χρήση της οθόνης. Το πλαστικό περίβλημα
επιτυγχάνει κατά την τοποθέτηση στον πίνακα ελέγχου μετωπικά τον βαθμό προστασίας IP64.