You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα
  5. Σετ τοποθέτησης

Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα - Σετ τοποθέτησης

  • Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Σταθερό σύστημα σύσφιγξης για στερέωση σε ράβδο
  • Στιβαρά στοιχεία στερέωσης από ανοξείδωτο χάλυβα

Παρελκόμενα για οπτικά συστήματα - Σετ τοποθέτησης


Σετ συναρμολόγησης

Η ifm προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξαρτημάτων από εύχρηστα σετ συναρμολόγησης, τα οποία διευκολύνουν την τοποθέτηση των οπτικών αισθητήρων και των μονάδων φωτισμού. Οι λύσεις περιλαμβάνουν έναν κυλινδρικό σφιγκτήρα, ο οποίος στερεώνεται με μία μόνο βίδα, συγκρατεί τους αισθητήρες με ασφάλεια στη θέση τους και ταυτόχρονα επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση κατά μήκος όλων των αξόνων.

Ενώ τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία τοποθέτησης εξαρτώνται από τον τύπο του αισθητήρα, οι κυλινδρικοί σφιγκτήρες μπορούν να τοποθετηθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: σε στρογγυλά προφίλ και ράβδους, σε επιφάνειες και σε βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου.

Κατά την τοποθέτηση σε στρογγυλά προφίλ, η οποία εφαρμόζεται στους οπτικούς αισθητήρες, ο κυλινδρικός σφιγκτήρας στερεώνεται εύκολα σε ένα υφιστάμενο στρογγυλό προφίλ της μηχανής. Τόσο ο κυλινδρικός σφιγκτήρας στο στρογγυλό προφίλ, όσο και το στοιχείο συναρμολόγησης αισθητήρα περιστρέφονται. Έτσι μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε θέση του αισθητήρα. Οι κυλινδρικοί σφιγκτήρες διατίθενται για τρεις διαμέτρους στρογγυλού προφίλ: 10/12/14mm.