1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για κωδικοποιητές
  5. Τροχοί μέτρησης για γραμμική μέτρηση

Παρελκόμενα για κωδικοποιητές - Τροχοί μέτρησης για γραμμική μέτρηση

  • Για ακριβή μέτρηση της ταχύτητας ιμάντων
  • Ακριβής γραμμική μέτρηση σε
  • Εκδόσεις με διάφορα υλικά για βέλτιστη προσκόλληση


Τροχοί μέτρησης για μέτρηση διαδρομής

Κωδικοποιητές σε συνδυασμό με έναν τροχό μέτρησης χρησιμοποιούνται, όταν πρέπει να μετρηθεί με ακρίβεια το μήκος του προϊόντος, π.χ. σε διεργασίες εγκάρσιας τομής όπως στη βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, γυαλιού ή μετάλλου. Επίσης σε πολλές εφαρμογές δεν μπορεί να ανιχνευτεί η ταχύτητα μιας μεταφορικής ταινίας μέσω ενός κωδικοποιητή που έχει τοποθετηθεί απευθείας στην κινητήρια μηχανή, καθώς η ολίσθηση της ταινίας καθιστά ανακριβή τη μέτρηση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμογών χρησιμοποιούνται κωδικοποιητές σε συνδυασμό με έναν τροχό μέτρησης.

Οι τροχοί μέτρησης διατίθενται με περίμετρο 200mm και 500mm. Αποτελούνται πλήρως από αλουμίνιο με επιφάνεια κύλισης με ακμές ή από πλαστικό με διάφορες επιφάνειες. Για την επιλογή του υλικού των τροχών μέτρησης είναι σημαντικό ο τροχός να μπορεί να κινηθεί χωρίς ολίσθηση πάνω στην επιφάνεια κύλισης.