Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες οπτικών ινών
  5. Αισθητήρες οπτικών ινών για υψηλές θερμοκρασίες

Παρελκόμενα για αισθητήρες οπτικών ινών - Οπτικές ίνες υψηλών θερμοκρασιών

  • Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά
  • Μεταλλική θωράκιση με σιλικόνη για χρήση σε θερμοκρασίες έως 150 C
  • Για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες
  • Λειτουργία ως αισθητήρας διέλευσης δέσμης ή ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
  • Διάφορα σχέδια και κεφαλές ανίχνευσης για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών

Παρελκόμενα για αισθητήρες οπτικών ινών - Οπτικές ίνες υψηλών θερμοκρασιών


Οπτικές ίνες για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών

Όταν ο χώρος που απομένει για την τοποθέτηση των τυπικών οπτοηλεκτρονικών αισθητήρων είναι περιορισμένος, τότε χρησιμοποιούνται συστήματα οπτικών ινών, αποκαλούμενα και συστήματα φωτοδηγών. Στα συστήματα αυτά, το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης και οι οπτικές ίνες τοποθετούνται ξεχωριστά.
Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση σε συνθήκες εξαιρετικά περιορισμένου χώρου και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Τα συστήματα οπτικών ινών έχουν τη μορφή φωτοκύτταρου μονής κατεύθυνσης ή φωτοκύτταρου διάχυσης.

Οι οπτικές ίνες από πυριτικό γυαλί είναι πιο ανθεκτικές στη θερμότητα, τη γήρανση και τις χημικές ουσίες συγκριτικά με τις ακρυλικές οπτικές ίνες. Η οπτική συμπεριφορά τους δεν αλλάζει κατά την κάμψη.
Για θερμοκρασίες έως 150 °C χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες με μεταλλικό-σιλικονούχο περίβλημα. Σε υψηλές θερμοκρασίες βρίσκουν εφαρμογή γυάλινες οπτικές ίνες με περιβλήματα από αλουμίνιο (έως 290 °C) και ανοξείδωτο χάλυβα (έως 315 °C).