1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για φωτοκύτταρα
  5. Σετ συναρμολόγησης για ανακλαστήρες

Παρελκόμενα για φωτοκύτταρα - Σετ στήριξης για ανακλαστήρες

  • Πλήρες σετ στερέωσης για τοποθέτηση με σφιγκτήρα
  • Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Για αυτόνομη στερέωση, στερέωση σε ράβδο ή σε προφίλ αλουμινίου
  • Δυνατότητα τοποθέτησης του ανακλαστήρα σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις


Σετ συναρμολόγησης για ανακλαστήρες

Τα εύχρηστα σετ συναρμολόγησης αποτελούνται από έναν κυλινδρικό σφιγκτήρα, ένα στοιχείο στήριξης για τον ανακλαστήρα και μία βίδα συγκράτησης με παξιμάδι. Ο κυλινδρικός σφιγκτήρας που στερεώνεται στη βίδα συγκράτησης, συγκρατεί το στοιχείο στήριξης με τον ανακλαστήρα με ασφάλεια στη θέση του και επιτρέπει ταυτόχρονα την ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο κυλινδρικός σφιγκτήρας μπορεί να τοποθετηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους: σε στρόγγυλα προφίλ και ράβδους, σε επιφάνειες και σε βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου.

Κατά τη συναρμολόγηση σε επιφάνειες, το σετ συναρμολόγησης συμπληρώνεται κατά μία βίδα συγκράτησης, η οποία στερεώνεται σε μια οπή ή ένα σπείρωμα στην επιφάνεια. Και εδώ ο ανακλαστήρας μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε θέση. Ο κυλινδρικός σφιγκτήρας στην κεφαλή βίδας και το στοιχείο στήριξης για τον ανακλαστήρα περιστρέφονται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για τυποποιημένα προφίλ αλουμινίου διατίθεται ο κύβος συναρμολόγησης στο σετ συναρμολόγησης. Ο κύβος χρησιμοποιεί την εγκοπή στο προφίλ, στερεώνεται μέσω παξιμαδιού ολίσθησης σε αυτήν και συνδέεται με κάθε κυλινδρικό σφιγκτήρα της ifm.