1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για φωτοκύτταρα
  5. Σετ στήριξης για σειρά Ο4

Παρελκόμενα για φωτοκύτταρα - Σετ στήριξης για σειρά Ο4

  • Πλήρες σετ στερέωσης για τοποθέτηση με σφιγκτήρα
  • Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Για αυτόνομη στερέωση ή για στερέωση σε ράβδο
  • Δυνατότητα τοποθέτησης του αισθητήρα σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις


Σετ συναρμολόγησης για τον τύπο Ο4

Τα εύχρηστα σετ συναρμολόγησης αποτελούνται από έναν κυλινδρικό σφιγκτήρα, ένα στοιχείο στήριξης για τον αισθητήρα και μία βίδα με παξιμάδι. Ο κυλινδρικός σφιγκτήρας που στερεώνεται με μία μόνο βίδα συγκρατεί το στοιχείο στήριξης με τον αισθητήρα με ασφάλεια στη θέση του και επιτρέπει ταυτόχρονα την ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο κυλινδρικός σφιγκτήρας μπορεί να τοποθετηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους: σε στρόγγυλα προφίλ και ράβδους, σε επιφάνειες και σε βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου.

Κατά την τοποθέτηση σε στρογγυλά προφίλ, ο κυλινδρικός σφιγκτήρας στερεώνεται εύκολα σε ένα υφιστάμενο στρογγυλό προφίλ της μηχανής. Τόσο ο κυλινδρικός σφιγκτήρας στο στρογγυλό προφίλ, όσο και το στοιχείο στήριξης για τον αισθητήρα περιστρέφονται. Έτσι μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε θέση του αισθητήρα. Οι κυλινδρικοί σφιγκτήρες διατίθενται για τρεις διαμέτρους στρογγυλού προφίλ, 10/12/14mm. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει επίσης κατάλληλα στρογγυλά προφίλ σε ευθεία ή γωνιώδη έκδοση.

Κατά τη συναρμολόγηση σε επιφάνειες, το σετ συναρμολόγησης συμπληρώνεται κατά μία βίδα συγκράτησης, η οποία στερεώνεται σε μια οπή ή ένα σπείρωμα στην επιφάνεια. Και εδώ ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε θέση. Ο κυλινδρικός σφιγκτήρας στην κεφαλή βίδας και το στοιχείο στήριξης για τον αισθητήρα περιστρέφονται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.