1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Παρελκόμενα
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης
  5. Σετ στήριξης για τύπο Μ12

Παρελκόμενα για αισθητήρες θέσης - Σετ στήριξης για τύπο Μ12

  • Πλήρες σετ στερέωσης για τοποθέτηση με σφιγκτήρα
  • Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Για αυτόνομη στερέωση, στερέωση σε ράβδο ή σε προφίλ αλουμινίου
  • Δυνατότητα τοποθέτησης του αισθητήρα σε οποιαδήποτε θέση χάρη στην ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις


Σετ συναρμολόγησης για τον τύπο M12

Τα εύχρηστα σετ συναρμολόγησης αποτελούνται από έναν κυλινδρικό σφιγκτήρα, ένα στοιχείο στήριξης για τον αισθητήρα και μία βίδα με παξιμάδι. Ο κυλινδρικός σφιγκτήρας που στερεώνεται με μία μόνο βίδα συγκρατεί το στοιχείο στήριξης με τον αισθητήρα με ασφάλεια στη θέση του και επιτρέπει ταυτόχρονα την ελεύθερη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο κυλινδρικός σφιγκτήρας μπορεί να τοποθετηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους: σε στρόγγυλα προφίλ και ράβδους, σε επιφάνειες και σε βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου.

Κατά την τοποθέτηση σε στρογγυλά προφίλ, ο κυλινδρικός σφιγκτήρας στερεώνεται εύκολα σε ένα υφιστάμενο στρογγυλό προφίλ της μηχανής. Τόσο ο κυλινδρικός σφιγκτήρας στο στρογγυλό προφίλ, όσο και το στοιχείο στήριξης για τον αισθητήρα περιστρέφονται. Έτσι μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε θέση του αισθητήρα. Οι κυλινδρικοί σφιγκτήρες διατίθενται για τρεις διαμέτρους στρογγυλού προφίλ, 10/12/14mm. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει επίσης κατάλληλα στρογγυλά προφίλ σε ευθεία ή γωνιώδη έκδοση.

Κατά τη συναρμολόγηση σε επιφάνειες, το σετ συναρμολόγησης συμπληρώνεται κατά μία βίδα συγκράτησης, η οποία στερεώνεται σε μια οπή ή ένα σπείρωμα στην επιφάνεια. Και εδώ ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε θέση. Ο κυλινδρικός σφιγκτήρας στην κεφαλή βίδας και το στοιχείο στήριξης για τον αισθητήρα περιστρέφονται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για τυποποιημένα προφίλ αλουμινίου διατίθεται ο κύβος συναρμολόγησης στο σετ συναρμολόγησης. Ο κύβος χρησιμοποιεί την εγκοπή στο προφίλ, στερεώνεται μέσω παξιμαδιού ολίσθησης σε αυτήν και συνδέεται με κάθε κυλινδρικό σφιγκτήρα της ifm.