You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τροφοδοτικά
  4. Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24 V DC

Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24 V DC

Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24VDC

Ηλεκτρονικές ασφάλειες 24V DC επιτηρούν μόνιμα το δευτερεύον ηλεκτρικό κύκλωμα και το απενεργοποιούν αξιόπιστα σε περίπτωση σφάλματος. Η χρήση αυτών των ηλεκτρονικών αυτόματων διακοπτών ασφαλείας επιτρέπει για παράδειγμα την απενεργοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων με μεγάλο μήκος αγωγών σε περίπτωση υπερφόρτωσης, όπου ο μηχανικός διακόπτης προστασίας αγωγού συχνά δεν ενεργοποιείται.
Το σύστημα διαθέτει δομοστοιχειωτή κατασκευή και αποτελείται από μία μονάδα τροφοδοσίας και συνδεόμενες μονάδες ασφαλειών. Αυτές μπορούν να παραταχθούν δίπλα στη μονάδα κεφαλής μέσω ενός απλού μηχανισμού αναδίπλωσης, χωρίς γέφυρες ή βραχυκυκλωτήρες. Η εύκολη τοποθέτηση και η ελάχιστη απαιτούμενη καλωδίωση εξοικονομούν χρόνο και κόστος. Στην τυπική έκδοση μπορούν να συνδεθούν έως 10 και στην έκδοση IO-Link έως 8 μονάδες ασφαλειών σε μία μονάδα τροφοδοσίας.
Οι μονάδες ασφαλειών διαθέτουν μία λυχνία LED, η οποία σηματοδοτεί αν η μονάδα έχει ενεργοποιηθεί, αν είναι ενεργή και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται. Κάθε μονάδα διαθέτει δύο κανάλια. Με τη βοήθεια ενός πλήκτρου είναι δυνατή η μεμονωμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση / επαναφορά κάθε καναλιού μιας μονάδας ασφάλειας. Στην έκδοση με IO-Link οι μονάδες μπορούν να παραμετροποιηθούν και να λειτουργήσουν από απόσταση.