You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Χρήση σε οχήματα και απαιτητικές εφαρμογές

Χρήση σε οχήματα και απαιτητικές εφαρμογές

  • Τεχνολογία σύνδεσης που πληροί το πρότυπο M12 (EN 61076)
  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς εργαλεία
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Στερέωση με παξιμάδι έναντι κρούσεων και δονήσεων και προστασία κατά των δονήσεων με πριονωτό περίγραμμα
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό

Χρήση σε οχήματα και απαιτητικές εφαρμογές

Χρήση σε κινητές και στιβαρές εφαρμογές

Τα συστήματα σύνδεσης για κινητά μηχανήματα εργασίας εγγυώνται την αξιόπιστη μετάδοση σημάτων από συστήματα ελέγχου, συσκευές διαλόγου, μονάδες και αισθητήρες. Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει θηλυκούς και αρσενικούς κονέκτορες και καλώδια προγραμματισμού, επικοινωνίας και σύνδεσης.
Οι αρσενικοί κονέκτορες της σειράς ecolink EVM διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και σε τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του ρακόρ. Χάρη στην προστασία από κραδασμούς, οι συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και στις δονήσεις ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Σε ορισμένες παραλλαγές υπάρχουν ενσωματωμένες λυχνίες LED στο σώμα λαβής για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία, οι οποίες είναι ευδιάκριτες ακόμα και σε έντονο φως.