You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης

Τεχνολογία συνδέσεων

Η γκάμα προϊόντων ifm της σειράς ecolink περιλαμβάνει θηλυκούς κονέκτορες, αρσενικούς κονέκτορες, καλώδια σύνδεσης και κεντρικούς διανομείς τύπου M8 και M12. Η προσφορά ολοκληρώνεται με ενσωματούμενους θηλυκούς κονέκτορες, ενσωματούμενους αρσενικούς κονέκτορες, κονέκτορες βαλβίδων και καλωδιώσιμους θηλυκούς και αρσενικούς κονέκτορες.
Οι συνδέσεις αισθητήρων, ενεργοποιητών και διανομέων διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και κατά την τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του ρακόρ. Χάρη στην προστασία από κραδασμούς, οι συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και στις δονήσεις ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Σε ορισμένες παραλλαγές υπάρχουν ενσωματωμένες λυχνίες LED στο σώμα λαβής για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία, οι οποίες είναι ευδιάκριτες ακόμα και σε έντονο φως.
Η γκάμα προϊόντων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διαφόρων τομέων εφαρμογής. Εκτός από τα συστήματα σύνδεσης για γενικές βιομηχανικές εφαρμογές υπάρχουν εκδόσεις για τη χρήση στον τομέα της υγιεινής και σε υγρές περιοχές της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, τη χρήση σε εργαλειομηχανές και τη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλου, και τη χρήση σε εγκαταστάσεις συγκόλλησης, κινητά μηχανήματα εργασίας και περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.