1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών

Για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών

  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς εργαλεία
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας

Για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών

Χρήση σε υγρές περιοχές και στη βιομηχανία τροφίμων

Η γκάμα προϊόντων ifm της σειράς ecolink περιλαμβάνει θηλυκούς κονέκτορες, αρσενικούς κονέκτορες, καλώδια σύνδεσης και κεντρικούς διανομείς τύπου M8 και M12. Η προσφορά ολοκληρώνεται με καλωδιώσιμους θηλυκούς και αρσενικούς κονέκτορες.
Οι συνδέσεις αισθητήρων, ενεργοποιητών και διανομέων διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και κατά την τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του ρακόρ. Χάρη στην προστασία από κραδασμούς, οι συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και στις δονήσεις ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Σε ορισμένες παραλλαγές υπάρχουν ενσωματωμένες λυχνίες LED στο σώμα λαβής για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία, οι οποίες είναι ευδιάκριτες ακόμα και σε έντονο φως.
Το ρακόρ από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα και η στεγανοποίηση από κατάλληλο για τρόφιμα υλικό επιτρέπει τη χρήση της σειράς ecolinkEVT σε εφαρμογές υγιεινής και υγρές περιοχές. Τα προϊόντα είναι ανθεκτικά στον συχνό καθαρισμό υψηλής πίεσης με διαβρωτικά καθαριστικά. Χάρη στη μεγάλη περιοχή θερμοκρασίας και την αντοχή στη γρήγορη αλλαγή θερμοκρασίας ενδείκνυνται ιδίως για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.