1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Κάμερες για εφαρμογές οχημάτων
  5. Κάμερες Ethernet

Κάμερες για εφαρμογές οχημάτων - Κάμερες Ethernet

  • Ισχυρό Ethernet interface για μετάδοση δεδομένων
  • Χρήση ως κάμερα οπισθοπαρατήρησης χάρη στην επιλεγόμενη λειτουργία κατοπτρικού ειδώλου
  • Λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του έτους χάρη στη λειτουργία θέρμανσης του φακού που ελέγχεται βάσει της θερμοκρασίας
  • Interface προγραμματισμού και ρύθμισης παραμέτρων για CODESYS
  • Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)


Κάμερες για κινητές εφαρμογές - Κάμερες Ethernet

Κάμερες για κινητές εφαρμογές με αναλογική έξοδο βίντεο της σειράς O2M χρησιμεύουν στην αξιόπιστη επιτήρηση μη ορατών περιοχών σε κινητά μηχανήματα εργασίας και οχήματα επαγγελματικής χρήσης. Η έξοδος βίντεο επιτρέπει την απευθείας σύνδεση σε γραφικές συσκευές διαλόγου με έγχρωμη οθόνη. Οι εικόνες έως τεσσάρων καμερών μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα σε μία συνδεδεμένη συσκευή. Για την προσαρμογή της απόστασης εργασίας και του μεγέθους πεδίου εικόνας στην εφαρμογή διατίθενται κάμερες με διαφορετικές γωνίες ανοίγματος.
Τα ανθεκτικά μεταλλικά περιβλήματα και ο υψηλός βαθμός προστασίας έως IP 69K επιτρέπουν την τοποθέτηση στην εξωτερική περιοχή των οχημάτων και μηχανών. Μία ελεγχόμενη μέσω θερμοκρασίας θέρμανση φακού επιτρέπει τη χρήση της κάμερας σε χιόνι και πάγο.
Εφαρμογές είναι π.χ. η επιτήρηση του πίσω χώρου ή της τυφλής γωνίας σε μηχανήματα τεχνικών έργων, γεωργικά μηχανήματα και δημοτικά οχήματα.