You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων
  5. Συσκευές με Μ12 κονέκτορα

Μονάδες Εισόδων/Εξόδων - Συσκευές με Μ12 κονέκτορα

  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για τις απαιτήσεις των κινητών μηχανημάτων
  • Multifunctional configurable input and output channels
  • CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
  • Connection by means of connection technology for mobile applications
  • Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)

Μονάδες Εισόδων/Εξόδων - Συσκευές με Μ12 κονέκτορα

Μονάδες εισόδου/εξόδου - Μονάδες με βαθμό προστασίας IP 67 και κονέκτορα M12

Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου της σειράς CompactModule συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές με τον ελεγκτή οχημάτων. Χρησιμεύουν στην αποκεντρωμένη αξιολόγηση σημάτων αισθητήρων και στον έλεγχο ενεργοποιητών και βαλβίδων, π.χ. αναλογικών βαλβίδων. Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους σε συνδυασμό με ψηφιακές εξόδους και εξόδους PWM.
Η σύνδεση πραγματοποιείται με δοκιμασμένους, ανθεκτικούς κονέκτορες. Οι μονάδες διαθέτουν υψηλό βαθμό προστασίας, είναι ανθεκτικές σε κρούσεις και δονήσεις και ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε κινητά μηχανήματα εργασίας, για παράδειγμα σε μηχανήματα τεχνικών έργων, γεωργικά μηχανήματα ή δημοτικά οχήματα.
Οι λυχνίες LED για την ένδειξη της λειτουργίας, διάγνωσης και κατάστασης είναι εξαιρετικά ευανάγνωστες χάρη στη μεγάλη ένταση φωτός.
Η έξοδος δεδομένων και η παραμετροποίηση της λειτουργίας συσκευής πραγματοποιούνται αξιόπιστα μέσω μιας διασύνδεσης CAN.
Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1.