- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
- Ροόμετρα πεπιεσμένου αέρα
Ροόμετρα πεπιεσμένου αέρα
- Μέτρηση σύμφωνα με τα ISO 2533 και DIN 1343
- Για πεπιεσμένο αέρα σε βιομηχανική χρήση, αλλά και για αργό (Ar), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), άζωτο (N2)
- Μεγάλο εύρος μετρήσεων έως 700 Nm³/h
- Μικρός χρόνος απόκρισης και μεγάλη ευαισθησία απόκρισης
- Με ένδειξη ποσότητας ογκομετρικής παροχής, συνολικής ποσότητας και θερμοκρασίας
Ροόμετρα πεπιεσμένου αέρα
Συστήματα μέτρησης κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα
Ο μετρητής πεπιεσμένου αέρα της σειράς SD επιτηρεί την τυπική ογκομετρική παροχή του πεπιεσμένου αέρα λειτουργίας. Ανιχνεύει τα τέσσερα μεγέθη διεργασίας, την ταχύτητα ροής, την ποσότητα ροής, την ποσότητα κατανάλωσης και τη θερμοκρασία του μέσου. Ο αισθητήρας παρέχει αξιόπιστες τιμές διεργασίας, ακόμα και σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας και πίεσης. Η υψηλή ακρίβεια μέτρησης επιτρέπει την ασφαλή ανίχνευση εξαιρετικά μικρών ποσοτήτων και διαρροών.
Η μέγιστη κατανάλωση, η στιγμιαία κατανάλωση ή η συσσωρευμένη κατανάλωση προγραμματίζονται και εμφανίζονται εύκολα μέσω των ρυθμισμένων τιμών μεταγωγής και συναγερμού με το πάτημα ενός πλήκτρου.
Οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με δύο εξόδους μεταγωγής που μπορούν να προγραμματιστούν ως επαφές σύνδεσης ή επαφές διακοπής. Μία έξοδος μεταγωγής μπορεί να διαμορφωθεί για την έξοδο των τιμών μέτρησης και ως κλιμακούμενη αναλογική έξοδος. Για την επιτήρηση της ποσότητας κατανάλωσης η άλλη έξοδος μεταδίδει παλμούς μέτρησης στο σύστημα ελέγχου.
Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω των πλήκτρων στον αισθητήρα. Επιπλέον διατίθενται αισθητήρες, οι οποίοι μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.