1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. RFID 13.56 MHz
  5. RFID για οχήματα

RFID 13,56 MHz - RFID για οχήματα

  • Μονάδα "όλα σε ένα": κεραία, μονάδα αξιολόγησης και CANopen interface
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
  • Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα


RFID για κινητά μηχανήματα εργασίας

Το σύστημα αναγνώρισης RF για συχνότητα 13,56ΜHz χρησιμεύει στην ανάγνωση ή/και εγγραφή χωρίς επαφή των αναμεταδοτών RFID (ετικέτες ID).
Οι συμπαγείς κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής περιλαμβάνουν εκτός από την κεραία και το ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης, καθώς και τη διασύνδεση για το CANopen. Έτσι οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν απευθείας στα συστήματα ελέγχου οχημάτων και κινητών εργαλειομηχανών.
Η ανθεκτική, συμπαγής συσκευή RFID με CANopen σχεδιάστηκε για εργασίες αναγνώρισης σε γεωργικά μηχανήματα, δημοτικά οχήματα και μηχανήματα τεχνικών έργων. Η σαφής αναγνώριση προσαρτημάτων διασφαλίζει τη σωστή επιλογή τους. Με τον τρόπο αυτό μπορεί για παράδειγμα να αποτραπεί η χρήση απομιμήσεων. Επίσης μπορούν να καταγραφούν οι χρόνοι λειτουργίας μηχανών και προσαρτημάτων, π.χ. για τον προγραμματισμό των διαστημάτων συντήρησης.