1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

  • Σύστημα αναγνώρισης μέσω RF με αποδεδειγμένη απόδοση και τεχνολογία 125 kHz
  • Μεγάλη γκάμα interfaces για μονάδες αξιολόγησης RFID
  • Στιβαρές κεραίες και ετικέτες ID με μεγάλη απόσταση εγγραφής / ανάγνωσης
  • Μικρές διαστάσεις και χαμηλό κόστος: Κεραία και μονάδα αξιολόγησης σε ενιαίο περίβλημα
  • Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής με interface AS-i

RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

Το σύστημα αναγνώρισης RF για συχνότητα 125kHz χρησιμεύει στην ανάγνωση ή/και εγγραφή χωρίς επαφή των αναμεταδοτών RFID (ετικέτες ID). Οι συμπαγείς κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής περιλαμβάνουν εκτός από την κεραία και το ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης, καθώς και τη διασύνδεση για το AS-Interface. Έτσι οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν απευθείας στο δίκτυο AS-i. Τα δεδομένα μετατρέπονται σε ψηφιακά κωδικοποιημένες τιμές και διατίθενται χωρίς την ανάγκη πρόσθετου προγραμματισμού του επιπέδου ελέγχου AS-i. Εφαρμογές είναι π.χ. η ρύθμιση και ο έλεγχος ροής υλικών σε γραμμές παραγωγής.
Έως 31 συσκευές μπορούν να ελέγχονται από ένα AS-i Master. Για την άνετη διαμόρφωση του συστήματος RFID μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή λύσης συστήματος της ifm. Δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό υπολογιστή, ένας φυλλομετρητής Internet αρκεί. Εναλλακτικά ως προς τη διασύνδεση AS-i μπορεί να συνδεθεί μια κεραία απευθείας σε μια μονάδα αξιολόγησης RFID με διασύνδεση διαύλου πεδίου. Η μονάδα αξιολόγησης μεταδίδει τα δεδομένα στο PLC μέσω PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP ή EtherCAT.
Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής για περιοχές ανίχνευσης διαφόρων διαστάσεων, καθώς και πολυάριθμες διαφορετικές ετικέτες ID.