Αυτοματοποιημένα συστήματα αναγνώρισης με κωδικούς 1D/2D ή ετικέτα RFID αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο μέρος στην παραγωγή, εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα και τεχνολογία μεταφοράς. Επιτρέπουν την κατανομή εμπορευμάτων ή εξαρτημάτων ανάλογα με τις ανάγκες. Επιπλέον επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των τεμαχίων κατεργασίας σε πραγματικό χρόνο. Έτσι οι διεργασίες παραγωγής και προμήθειας ελέγχονται πλήρως αυτόματα και τεκμηριώνονται ανελλιπώς.
Στα συστήματα αναγνώρισης RF οι αναμεταδότες RFID που τοποθετούνται πάνω σε φορείς τεμαχίων κατεργασίας ή εμπορευμάτων, οι λεγόμενες ετικέτες ID, διαβάζονται ή/και εγγράφονται χωρίς επαφή, από κεραίες. Τα δεδομένα τους μεταδίδονται απευθείας σε μια μονάδα αξιολόγησης RFID και υποβάλλονται εκεί σε επεξεργασία. Η μονάδα αξιολόγησης μεταδίδει τα δεδομένα στο PLC μέσω διασυνδέσεων διαύλου πεδίου, για παράδειγμα PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP ή EtherCAT. Εφαρμογές είναι π.χ. η ρύθμιση και ο έλεγχος ροής υλικών σε γραμμές παραγωγής.
Οι εφαρμογές του αναγνώστη κωδικών 1D/2D φτάνουν από την παρακολούθηση προϊόντων και τον έλεγχο προϊόντων μέχρι την αναγνώριση προϊόντων.
Ο αισθητήρας αναγνωρίζει κωδικούς 1D και 2D πάνω σε εμπορεύματα και φορείς τεμαχίων κατεργασίας ανεξάρτητα από τη θέση περιστροφής του κωδικού προς τον αισθητήρα. Ελαττωματικοί ή ρυπασμένοι κωδικοί εξακολουθούν να αναγνωρίζονται με ασφάλεια, ακόμα και όταν έχει καταστραφεί το ένα τέταρτο των πληροφοριών. Επίσης λύνει προβλήματα αναγνώρισης κειμένου (OCR), π.χ. για την αναγνώριση προϊόντων με βάση τη σήμανση τύπου ή τον αριθμό σειράς.