You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Συμπαγείς αισθητήρες ροής σε ανοξείδωτο περίβλημα

IO-Link - Συμπαγείς αισθητήρες ροής σε ανοξείδωτο περίβλημα

  • Αξιόπιστη παρακολούθηση υγρών και αερίων σε σωληνώσεις
  • Μεταβλητή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέων
  • Εύκολη προσαρμογή των σημείων μεταγωγής για γρήγορη ρύθμιση
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Ραβδόγραμμα LED για ένδειξη του σημείου μεταγωγής και της ροής

IO-Link - Συμπαγείς αισθητήρες ροής σε ανοξείδωτο περίβλημα


Συμπαγείς αισθητήρες ροής σε περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα

Οι αισθητήρες ροής της σειράς SI5 διασφαλίζουν την αξιόπιστη επιτήρηση υγρών και αέριων μέσων σε σωληνώσεις. Με τους πολυάριθμους προσαρμογείς διεργασίας οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχεδόν όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές. Χρησιμοποιούνται συχνά σε κυκλώματα ψύξης π.χ. σε χαλυβουργεία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή γυαλιού. Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται επίσης στη διαχείριση υδάτων και στις διαδικασίες καθαρισμού της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.
Το ανθεκτικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα προσφέρει υψηλή ασφάλεια ακόμα και σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος.
Η προσαρμογή στη ροή και η ρύθμιση των σημείων μεταγωγής γίνονται με το πάτημα ενός πλήκτρου στη συσκευή. Η ροή και το σημείο μεταγωγής εμφανίζονται επιτόπου μέσω μιας πολύχρωμης αλυσίδας LED.
Το ηλεκτρονικό κλείδωμα εμποδίζει την ακούσια αλλαγή των ρυθμισμένων τιμών. Η δυνατότητα επαναφοράς των παραμέτρων στην εργοστασιακή ρύθμιση προσφέρει επιπλέον ασφάλεια.