You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Αισθητήρες θέσης
  5. Αισθητήρες απόστασης σειράς O5 με οθόνη

IO-Link - Αισθητήρες απόστασης σειράς O5 με οθόνη

  • Ακριβής καταστολή θορύβου υποβάθρου και εντοπισμός μη εξαρτώμενος από το χρώμα
  • Πολύ μεγάλη εμβέλεια χάρη στη μέτρηση "χρόνου πτήσης"
  • Με οθόνη και κουμπιά για ρύθμιση του σημείου μεταγωγής με ακρίβεια
  • Εκδόσεις με προστασία από δέσμες laser κατηγορίας 1 για τις απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας
  • Εμφάνιση της απόστασης στην ενσωματωμένη οθόνη

IO-Link - Αισθητήρες απόστασης σειράς O5 με οθόνη


Αισθητήρες απόστασης του τύπου O5 με οθόνη

Ο O5D είναι ένας αισθητήρας απόστασης με μέτρηση χρόνου πτήσης και τεχνολογία PMD (PMD = συσκευή φωτονικής μίξης). Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μεγάλης εμβέλειας, της αξιόπιστης καταστολής φόντου, του ορατού κόκκινου φωτός και της μεγάλης εφεδρείας λειτουργίας σε ένα συμπαγές, ορθογωνικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα. Το σημείο μεταγωγής ρυθμίζεται διαισθητικά και με ακρίβεια εκατοστού μέσω των πλήκτρων «+/-» και της οθόνης στη συσκευή. Εναλλακτικά, το σημείο μεταγωγής μπορεί χάρη στο IO-Link να ρυθμιστεί εύκολα μέσω συστήματος ελέγχου ή υπολογιστή. Στην ενσωματωμένη οθόνη μπορεί να διαβαστεί οποιαδήποτε στιγμή η πραγματική τιμή. Με την ακριβή καταστολή φόντου ανιχνεύονται αξιόπιστα ακόμα και λαμπερά, ματ, σκούρα ή ανοιχτά αντικείμενα. Η ελεύθερα ρυθμιζόμενη γωνία πρόσπτωσης επιτρέπει ευέλικτες θέσεις τοποθέτησης, διευκολύνει την τοποθέτηση και εξοικονομεί κόστος. Οι παραλλαγές με κατηγορία λέιζερ 1 ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εφαρμογών της αυτοκινητοβιομηχανίας.