You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Αισθητήρες θέσης
  5. Πεταλοειδή φωτοκύτταρα

IO-Link - Πεταλοειδή φωτοκύτταρα

  • Το λέιζερ ακριβείας εγγυάται την αξιόπιστη ανίχνευση μικροσκοπικών αντικειμένων από Φ 30 μm
  • Γρήγορη ρύθμιση: δεν χρειάζεται ευθυγράμμιση του πομπού και του δέκτη
  • Το λέρωμα του φακού σηματοδοτείται από μόνιμη επιτήρηση της ποσότητας φωτός
  • Μπορούν να επιλεχθούν καταστάσεις λειτουργίας (ισχύς, ταχύτητα, υψηλή ανάλυση) σύμφωνα με την εφαρμογή.

IO-Link - Πεταλοειδή φωτοκύτταρα


Φωτοκύτταρα πεταλοειδή / γωνιακά

Τα πεταλοειδή και γωνιακά φωτοκύτταρα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εξαιρετικά μικρών αντικειμένων και για λειτουργίες μέτρησης σε συστήματα τροφοδοσίας, τοποθέτησης και χειρισμού. Άλλοι τομείς εφαρμογής είναι η επιτήρηση ακμών γραμμών μεταφοράς και οδηγών ιμάντων. Οι αισθητήρες διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα μεταγωγής και εξαιρετικά λεπτή και ακριβή δέσμη φωτός. Αυτό επιτρέπει την αξιόπιστη ανίχνευση πολύ γρήγορων διαδικασιών κίνησης.

Το περίβλημα από ανθεκτικό στη στρέβλωση χυτό κράμα ψευδαργύρου διασφαλίζει τη μακρόχρονη σταθερότητα του οπτικού άξονα. Επειδή ο πομπός και ο δέκτης είναι ήδη ευθυγραμμισμένοι μεταξύ τους, δεν απαιτείται χρονοβόρα ρύθμιση.

Η ευαισθησία ρυθμίζεται χειροκίνητα μέσω ποτενσιομέτρου. Η επιλογή φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης γίνεται μέσω περιστροφικού διακόπτη.