1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface
  5. Καλώδια επέκτασης, υγιεινές και υγρές περιοχές

Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface - Καλώδια επέκτασης για υγιεινές και υγρές περιοχές

  • Τεχνολογία σύνδεσης που πληροί τα πρότυπα M12 και M8 (EN 61076)
  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς εργαλεία
  • Υψηλός βαθμός προστασίας χάρη στη χρήση δακτυλίου στεγανοποίησης με ειδικό προφίλ
  • Στερέωση με παξιμάδι έναντι κρούσεων και δονήσεων και προστασία κατά των δονήσεων με πριονωτό περίγραμμα
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό


Καλώδια σύνδεσης για εφαρμογές υγιεινής και υγρές περιοχές

Τα καλώδια σύνδεσης διαθέτουν ένα βύσμα και μία υποδοχή. Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αισθητήρων σε κεντρικούς διανομείς και μονάδες.
Οι συνδέσεις αισθητήρων και διανομέων διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και κατά την τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του ρακόρ. Χάρη στην προστασία από κραδασμούς, οι συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και στις δονήσεις ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Σε ορισμένες παραλλαγές υπάρχουν ενσωματωμένες λυχνίες LED στο σώμα λαβής για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία, οι οποίες είναι ευδιάκριτες ακόμα και σε έντονο φως.
Το ρακόρ από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα και η στεγανοποίηση από κατάλληλο για τρόφιμα υλικό
επιτρέπει τη χρήση των καλωδίων σύνδεσης της σειράς ecolink EVT σε εφαρμογές υγιεινής και υγρές περιοχές. Τα καλώδια σύνδεσης είναι ανθεκτικά στον συχνό καθαρισμό υψηλής πίεσης με διαβρωτικά καθαριστικά. Χάρη στη μεγάλη περιοχή θερμοκρασίας και την αντοχή στη γρήγορη αλλαγή θερμοκρασίας ενδείκνυνται ιδίως για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.