1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface
  5. Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων

Τεχνολογία σύνδεσης AS-Interface - Διανομείς και συνδετήρες απογύμνωσης πλακέ καλωδίων

  • Για σύνδεση μονάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο AS-i με πρόσθετη τροφοδοσία 24 V
  • Αξιόπιστη σύνδεση επιτόπου μονάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο AS-i
  • Για χρήση σε χώρους με υγρασία
  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα


Διανομείς και κονέκτορες επίπεδων καλωδίων

Οι κονέκτορες πλακέ καλωδίου AS-i χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της σύνδεσης στην καλωδίωση AS-i μηχανών και εγκαταστάσεων μεταξύ επίπεδου καλωδίου AS-i και κοινού συστήματος σύνδεσης. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει παραλλαγές για τη μετάβαση από επίπεδο καλώδιο σε κονέκτορα M12 ή σε στρογγυλό καλώδιο.
Οι διανομείς επίπεδων καλωδίων AS-i χρησιμεύουν για παράδειγμα στη δημιουργία γραμμών διακλάδωσης, που επεκτείνουν το δίκτυο AS-i.
Διατίθενται διάφορες παραλλαγές κονεκτόρων και διανομέων. Για τη χρήση σε ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία και συστήματα διεργασίας διατίθενται συσκευές με ανθεκτικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα. Είναι ανθεκτικά στον καθαρισμό υψηλής πίεσης με διαβρωτικά μέσα καθαρισμού και διαθέτουν υψηλό βαθμό προστασίας, κατάλληλη για εφαρμογές υγιεινής σχεδίαση και μεγάλη θερμική αντοχή.