You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Εξαρτήματα δικτύωσης
  5. Αναγνώστες RFID UHF

Αναγνώστες RFID UHF

  • Για χρήση στον έλεγχο ροής υλικών, στην εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα και στις διαδικασίες μεταφοράς με κυλιόμενους διαδρόμους
  • Κατάλληλο για ανάγνωση και εγγραφή ετικετών RFID
  • Με τέσσερα κανάλια για σύνδεση κεραιών RFID
  • Αξιόπιστος έλεγχος της ανταλλαγής δεδομένων με κεραίες RFID
  • Επικοινωνία με το υψηλότερο επίπεδο ελέγχου μέσω Ethernet TCP/IP

Αναγνώστες RFID UHF

Συσκευή ανάγνωσης RFID UHF

Η μονάδα αξιολόγησης UHF ελέγχει την ανταλλαγή δεδομένων προς τις κεραίες RFID ή το επίπεδο αισθητήρα/ενεργοποιητή, επικοινωνεί με το υπερκείμενο επίπεδο ελέγχου και επιτρέπει τη διαμόρφωση των συσκευών μέσω διακομιστή δικτύου. Η συσκευή διαθέτει τέσσερα κανάλια για τη σύνδεση συσκευών πεδίου και επιπλέον τέσσερις εισόδους και εξόδους. Διάφορες παραλλαγές επιτρέπουν τη χρήση των μονάδων αξιολόγησης UHF εντός και εκτός Ευρώπης.
Η μονάδα αξιολόγησης βρίσκει εφαρμογή π.χ. στην παραγωγή, στην εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα και στα συστήματα μεταφοράς.
Η μονάδα αξιολόγησης UHF μεταδίδει τα δεδομένα στο PLC μέσω Ethernet IP ή Ethernet TCP/IP.