You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Συστήματα και αισθητήρες AS-Interface
  5. Διπλοί επαγωγικοί αισθητήρες για ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

Συστήματα και αισθητήρες AS-Interface - Διπλοί επαγωγικοί αισθητήρες για ενεργοποιητές βαλβίδων

  • Διπλός επαγωγικός αισθητήρας με έξοδο για ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
  • Έξοδος για ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την διέγερση πνευματικών κινητήριων μηχανισμών
  • Συνδυασμένη ένδειξη σφαλμάτων περιφερειακών / επικοινωνίας με παρακολούθηση για κοπή καλωδίων
  • Δυνατότητα διέγερσης έως 62 ενεργοποιητών βαλβίδων
  • Εύκολη σύνδεση με τον δοκιμασμένο κονέκτορα M12

Συστήματα και αισθητήρες AS-Interface - Διπλοί επαγωγικοί αισθητήρες για ενεργοποιητές βαλβίδων


Επαγωγικοί διπλοί αισθητήρες για μηχανισμούς περιστροφής

Στα βιομηχανικά συστήματα διεργασίας, όπου χρησιμοποιούνται υγρά, αέρας ή αέρια, βρίσκουν εφαρμογή βαλβίδες για τη δοσομέτρηση και τον έλεγχο. Οι επαγωγικοί διπλοί αισθητήρες με AS-Interface χρησιμεύουν στην αξιόπιστη ανάδραση θέσεων σε πνευματικούς μηχανισμούς περιστροφής και πτερύγια βαλβίδων. Λειτουργούν σε συνδυασμό με ένα έκκεντρο μεταγωγής (αλλιώς και Puck).
Το Puck τοποθετείται απευθείας πάνω στον άξονα μετάδοσης κίνησης του μηχανισμού περιστροφής. Διαθέτει δύο μετατοπισμένες κατά 90° μεταλλικές βίδες, που βρίσκονται σε διαφορετικό ύψος. Ένας επαγωγικός διπλός αισθητήρας με δύο επιφάνειες ανίχνευσης τη μία πάνω από την άλλη ανιχνεύει την πάνω ή την κάτω μεταλλική βίδα και συνεπώς τις δύο θέσεις της βαλβίδας, «Ανοιχτή» και «Κλειστή». Το σύστημα είναι αυτοκαθαριζόμενο και λειτουργεί χωρίς επαφή και συνεπώς χωρίς φθορές. Είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικό σε εξωτερικές επιδράσεις και μη ευαίσθητο σε μηχανικά φορτία όπως κραδασμούς και κρούσεις.