You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Συστήματα και αισθητήρες AS-Interface

Συστήματα και αισθητήρες AS-Interface

  • AirBoxes - ο έξυπνος συνδυασμός μιας μονάδας εισόδου AS-i και μιας πνευματικής βαλβίδας
  • Επαγωγικοί διπλοί αισθητήρες για εντοπισμό θέσης σε ενεργοποιητές τετάρτου στροφής
  • Σήμα ανάδρασης θέσης για βαλβίδες μονού και διπλού εδράνου και για βαλβίδες διαφράγματος
  • Επαγωγικοί αισθητήρες για χρήση σε εργαλειομηχανές
  • RFID για στερέωση, τροφοδοσία και τεχνολογία χειρισμού

Συστήματα και αισθητήρες AS-Interface

Εκτός από PLC, πύλες, μονάδες και συστήματα σύνδεσης, η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει στον τομέα AS-Interface και πολυάριθμους ευφυείς αισθητήρες και συστήματα.
Το AS-i AirBox για παράδειγμα αποτελεί συνδυασμό από μια μονάδα εισόδου/εξόδου και μια μαγνητική βαλβίδα. Χρησιμοποιείται σε πνευματικά συστήματα για τον αποκεντρωμένο έλεγχο κυλίνδρων ή βαλβίδων, πτερυγίων ή ολισθητήρων που ελέγχονται από μηχανισμούς περιστροφής.
Το σύστημα αναγνώρισης RF DTS125 χρησιμεύει στην ανάγνωση ή/και εγγραφή χωρίς επαφή των αναμεταδοτών RFID (ετικέτες ID). Οι συμπαγείς κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής περιλαμβάνουν εκτός από την κεραία και το ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης, καθώς και τη διασύνδεση για το AS-Interface. Έτσι οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν απευθείας στο δίκτυο AS-i.
Επιπλέον διατίθενται επαγωγικοί αισθητήρες, αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες βαλβίδων για βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου και διπλοί αισθητήρες για μηχανισμούς περιστροφής με ενσωματωμένη διασύνδεση AS-i.