You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
  5. Βαθμίδες πεδίου για υγρές περιοχές ProcessLine

Βαθμίδες Εισ/Εξ AS-Interface - Βαθμίδες πεδίου για υγρές περιοχές ProcessLine

  • Κεντρικό παράθυρο διαγνωστικού ελέγχου με LED κατάστασης για τα AS-i και AUX
  • Ειδικά για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
  • Μεγάλος αριθμός θέσεων σύνδεσης
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • AS-i και τροφοδοσία 24 V μέσω κοινού βύσματος M12

Βαθμίδες Εισ/Εξ AS-Interface - Βαθμίδες πεδίου για υγρές περιοχές ProcessLine


Μονάδες πεδίου για υγρές περιοχές ProcessLine

Οι μονάδες AS-i ProcessLine σχεδιάστηκαν ειδικά για τη χρήση σε υγρές περιοχές της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Για απαιτήσεις υγιεινής με τακτικούς κύκλους καθαρισμού υπό υψηλή πίεση το περίβλημα είναι κατασκευασμένο πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα και ανταποκρίνεται στον βαθμό προστασίας IP 69K. Το περίβλημα δεν διαθέτει γωνίες ή ακμές και έτσι δεν επιτρέπει την προσκόλληση βακτηρίων.
Η μονάδα ProcessLine τοποθετείται με μία μόνο βίδα σε οποιαδήποτε θέση, ώστε στο μπροστινό μέρος να μην συγκεντρώνονται σταγόνες ή ρύποι.
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν τη μορφή κονέκτορα M12 με ακτινική στεγανοποίηση. Οι ευδιάκριτες LED κατάστασης βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια κεντρική φωτεινή στήλη.