You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
  5. Μονάδες φωτεινών διακοπτών

Βαθμίδες Εισ/Εξ AS-Interface - Βαθμίδες με φωτιζόμενα μπουτόν

  • Δύο ψηφιακές είσοδοι με κουμπιά και δύο έξοδοι με ενδείξεις LED, με ελεύθερη επιλογή χρωμάτων
  • Δυνατότητα σύνδεσης έως 62 μονάδων με φωτιζόμενα κουμπιά ανά δίκτυο AS-i
  • Συνδυασμένη ένδειξη σφάλματος τροφοδοσίας / επικοινωνίας
  • Δεν απαιτείται πρόσθετο τροφοδοτικό
  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

Βαθμίδες Εισ/Εξ AS-Interface - Βαθμίδες με φωτιζόμενα μπουτόν


Μονάδες φωτεινών διακοπτών

Οι μονάδες φωτεινών διακοπτών AS-i βρίσκουν εφαρμογή ως πλήκτρα εκκίνησης/διακοπής σε μηχανές, ως πλήκτρα επιβεβαίωσης, καθώς και για το άνοιγμα και κλείσιμο θυρών. Τα πιεστικά κουμπιά διαθέτουν ένα αισθητό σημείο πίεσης. Ισχυρές λυχνίες LED για την οπτική ανάδραση σηματοδοτούν την ενεργοποίηση της μονάδας. Μπορούν να ενεργοποιηθούν επίσης ενεργά μέσω AS-Interface.
Το πάνω και κάτω τμήμα της μονάδας τοποθετούνται με βίδες. Το δίκλωνο επίπεδο καλώδιο συνδέεται με τη βοήθεια του καταξιωμένου συστήματος διαπέρασης με προστασία ανάστροφης πολικότητας. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας, οι μονάδες ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.
Στο περίβλημα που εξοικονομεί χώρο βρίσκονται ενσωματωμένες δύο λυχνίες προειδοποίησης και δύο πλήκτρα χειρισμού. Προαιρετικά διατίθενται διάφορα χρωματιστά καλύμματα και μονάδες με διακόπτες με κλειδί.