Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου AS-Interface συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές μέσω AS-Interface με την πύλη ή το PLC. Για την επιτόπου χρήση, οι μονάδες είναι διαθέσιμες με σύστημα ταχείας ή βιδωτής τοποθέτησης. Το δίκλωνο επίπεδο καλώδιο συνδέεται με τη βοήθεια του συστήματος διαπέρασης με προστασία ανάστροφης πολικότητας. Η σύνδεση των αισθητήρων και ενεργοποιητών πραγματοποιείται με δοκιμασμένους, ανθεκτικούς κονέκτορες.
Οι μονάδες AS-i ProcessLine σχεδιάστηκαν ειδικά για τη χρήση σε υγρές περιοχές της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Για απαιτήσεις υγιεινής με τακτικούς κύκλους καθαρισμού υπό υψηλή πίεση το περίβλημα είναι κατασκευασμένο πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα και ανταποκρίνεται στον βαθμό προστασίας IP 69K.
Οι μονάδες AS-i SmartLine σχεδιάστηκαν για τη χρήση σε πίνακες ελέγχου. Χάρη στη λεπτή και συμπαγή κατασκευή τους ενδείκνυνται επίσης για την επιτόπου χρήση σε πίνακες διακοπτών.
Για τη χρήση σε μικρά περιβλήματα, πίνακες διακοπτών και κονσόλες χειρισμού διατίθενται πλακέτες AS-i.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους.