You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Συστήματα ανάδρασης για βάνες, βαλβίδες και ενεργοποιητές
  5. Ενισχυτές μεταγωγής για μετατροπή σήματος αισθητήρων

Ενισχυτές μεταγωγής για μετατροπή σήματος αισθητήρων

  • Ενσωματωμένο τροφοδοτικό μεγάλου εύρους για τροφοδοσία αισθητήρων
  • Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
  • Οι βυσματούμενοι βιδωτοί ακροδέκτες απλοποιούν την εγκατάσταση
  • Με έλεγχο PNP ή NPN
  • Σχεδίαση με ένα ή δύο κανάλια

Ενισχυτές μεταγωγής για μετατροπή σήματος αισθητήρων

Ενισχυτής μεταγωγής για τη μετατροπή σημάτων αισθητήρων

Οι έξοδοι τρανζίστορ των συμβατικών αισθητήρων σχεδιάζονται για μικρά ρεύματα φορτίου. Αν ο χρήστης επιθυμεί τη μεταγωγή υψηλών ρευμάτων ή εναλλασσόμενων ρευμάτων, πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν ενισχυτή μεταγωγής. Αυτός χρησιμοποιεί το σήμα του αισθητήρα για να ελέγχει ένα ρελέ εξόδου.
Η ifm προσφέρει ενισχυτές μεταγωγής σε μονοκάναλη και δικάναλη έκδοση. Διαθέτουν ένα ενσωματωμένο τροφοδοτικό μεγάλου εύρους λειτουργίας (εναλλασσόμενη τάση 110...240V), για την τροφοδοσία των συνδεδεμένων αισθητήρων με τάση (συνεχής τάσης 24V). Οι ενισχυτές μεταγωγής διαθέτουν λεπτή κατασκευή και καταλαμβάνουν έτσι περιορισμένο χώρο μέσα στον πίνακα ελέγχου.