Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Συστήματα ανάδρασης για βάνες, βαλβίδες και ενεργοποιητές
  5. Στόχοι κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων

Στόχοι κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων

  • Εύκολη στερέωση απευθείας στον άξονα του κινητήριου μηχανισμού
  • Διάφορες διάμετροι και ύψη για προσαρμογή στους διάφορους μηχανισμούς κίνησης
  • Εκδόσεις με αντεστραμμένη λειτουργία
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις

Στόχοι κατάδειξης για ενεργοποιητές βαλβίδων



Έκκεντρα μεταγωγής για μηχανισμούς περιστροφής

Ένα έκκεντρο μεταγωγής (αλλιώς και Puck) χρησιμεύει στην αξιόπιστη ανάδραση της θέσης πνευματικών μηχανισμών περιστροφής ή πτερυγίων βαλβίδων.
Το Puck τοποθετείται απευθείας πάνω στον άξονα μετάδοσης κίνησης του μηχανισμού περιστροφής. Διαθέτει δύο μετατοπισμένες κατά 90° μεταλλικές βίδες, που βρίσκονται σε διαφορετικό ύψος. Ένας επαγωγικός διπλός αισθητήρας με δύο επιφάνειες ανίχνευσης τη μία πάνω από την άλλη ανιχνεύει την πάνω ή την κάτω μεταλλική βίδα και συνεπώς τις δύο θέσεις της βαλβίδας, «Ανοιχτή» και «Κλειστή». Το σύστημα είναι αυτοκαθαριζόμενο και λειτουργεί χωρίς επαφή και συνεπώς χωρίς φθορές. Είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικό σε εξωτερικές επιδράσεις και μη ευαίσθητο σε μηχανικά φορτία όπως κραδασμούς και κρούσεις.