1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες στάθμης
  5. Επίπεδοι, πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες πίεσης με οθόνη

Αισθητήρες στάθμης - Επίπεδοι, πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες πίεσης με οθόνη

  • Υψηλή συνολική ακρίβεια και ηλεκτρονική αντιστάθμιση θερμοκρασίας
  • Προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος και έξοδος μεταγωγής
  • Σχεδίαση που προάγει την υγιεινή με χωνευτή τοποθέτηση
  • Σύνδεση διεργασίας Aseptoflex Vario - G 1 με τέσσερις επιλογές στεγανοποίησης
  • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

Αισθητήρες στάθμης - Επίπεδοι, πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες πίεσης με οθόνη



Επίπεδοι πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες πίεσης με οθόνη


Οι επίπεδοι αισθητήρες πίεσης της σειράς PI27/PI28 διαθέτουν ένα πλήρως μεταλλικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα για τη χρήση σε συστήματα διεργασίας. Είναι ανθεκτικοί στον καθαρισμό υψηλής πίεσης με διαβρωτικά καθαριστικά. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας IP 69K, την κατάλληλη για εφαρμογές υγιεινής σχεδίαση και την υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία, οι αισθητήρες είναι ιδανικοί για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων.
Οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με δύο εξόδους μεταγωγής που μπορούν να προγραμματιστούν ως επαφές σύνδεσης ή επαφές διακοπής. Μία έξοδος μεταγωγής μπορεί να διαμορφωθεί για την έξοδο των τιμών μέτρησης και ως κλιμακούμενη αναλογική έξοδος.
Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω των πλήκτρων στον αισθητήρα. Μια ευανάγνωστη οθόνη σε συνδυασμό με τον διαισθητικό χειρισμό επιτρέπει τη γρήγορη και άνετη θέση σε λειτουργία.
Επιπλέον ο αισθητήρας μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.