1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  5. Συμπαγείς αισθητήρες ροής σε ανοξείδωτο περίβλημα

Συμπαγείς αισθητήρες ροής σε ανοξείδωτο περίβλημα

  • Βελτιστοποιημένο για νερό, λάδια και αέρα
  • Ταυτόχρονη μέτρηση ροής και θερμοκρασίας
  • Αλλαγή χρώματος κόκκινο/πράσινο για τις τιμές διεργασίας
  • Ρυθμιζόμενη εσωτερική διάμετρος αγωγού από 25...400 mm
  • Δυνατότητα περιστροφής της σύνδεσης διεργασίας για βέλτιστη ευθυγράμμιση


Συμπαγείς αισθητήρες ροής σε περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα


Οι αισθητήρες ροής της σειράς SI5 διασφαλίζουν την αξιόπιστη επιτήρηση υγρών και αέριων μέσων σε σωληνώσεις. Με τους πολυάριθμους προσαρμογείς διεργασίας οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχεδόν όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές. Χρησιμοποιούνται συχνά σε κυκλώματα ψύξης π.χ. σε χαλυβουργεία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή γυαλιού. Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται επίσης στη διαχείριση υδάτων και στις διαδικασίες καθαρισμού της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.
Το ανθεκτικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα προσφέρει υψηλή ασφάλεια ακόμα και σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος.
Η προσαρμογή στη ροή και η ρύθμιση των σημείων μεταγωγής γίνονται με το πάτημα ενός πλήκτρου στη συσκευή. Η ροή και το σημείο μεταγωγής εμφανίζονται επιτόπου μέσω μιας πολύχρωμης αλυσίδας LED.
Το ηλεκτρονικό κλείδωμα εμποδίζει την ακούσια αλλαγή των ρυθμισμένων τιμών. Η δυνατότητα επαναφοράς των παραμέτρων στην εργοστασιακή ρύθμιση προσφέρει επιπλέον ασφάλεια.