1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  5. Ροόμετρα για δοσομέτρηση μικρών ποσοτήτων

Ροόμετρα για δοσομέτρηση μικρών ποσοτήτων

  • Για παροχές έως 200 ml/min
  • Κατάλληλο για νερό και υδατικά διαλύματα
  • Με ένδειξη ποσότητας ογκομετρικής παροχής, συνολικής ποσότητας και θερμοκρασίας
  • Μικρός χρόνος απόκρισης και μεγάλη ευαισθησία απόκρισης
  • Ευδιάκριτη ένδειξη LED


Αισθητήρες ροής για μικρές ποσότητες δοσομέτρησης

Ο αισθητήρας ροής της σειράς SQ διασφαλίζει την αξιόπιστη επιτήρηση νερού και διαλυμάτων νερού. Ενδείκνυται ειδικά για την ανίχνευση μικρών ποσοτήτων ροής, κατά παράδειγμα κατά τη δοσομέτρηση υγρών.
Ανιχνεύει τα τρία μεγέθη διεργασίας, την ποσότητα ροής, την ποσότητα κατανάλωσης και τη θερμοκρασία του μέσου.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με δύο εξόδους μεταγωγής που μπορούν να προγραμματιστούν ως επαφές σύνδεσης ή επαφές διακοπής. Μία έξοδος μεταγωγής μπορεί να διαμορφωθεί για την έξοδο των τιμών μέτρησης και ως κλιμακούμενη αναλογική έξοδος. Για την επιτήρηση της ποσότητας κατανάλωσης η άλλη έξοδος μεταδίδει παλμούς μέτρησης στο σύστημα ελέγχου.
Η ρύθμιση όλων των παραμέτρων και ο προγραμματισμός των σημείων μεταγωγής πραγματοποιούνται με πλήκτρα στον αισθητήρα και μία τετραψήφια αλφαριθμητική οθόνη.