1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες κενού
  5. Με δύο εξόδους μεταγωγής

Αισθητήρες κενού - Με δύο εξόδους μεταγωγής

  • Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
  • Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να διαμορφωθεί ως έξοδος διαγνωστικού ελέγχου
  • Ενσωματωμένη διαγνωστική λειτουργία
  • Εξαιρετική αντοχή EMC
  • Επικοινωνία μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη


Δύο έξοδοι μεταγωγής

Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς PP ανιχνεύουν αξιόπιστα την πίεση συστήματος σε μηχανές, εγκαταστάσεις και υδραυλικά συγκροτήματα σε βιομηχανικές και κινητές εφαρμογές.
Το συμπαγές περίβλημα επιτρέπει τη χρήση σε συνθήκες περιορισμένου χώρου. Οι ανθεκτικές συσκευές διαθέτουν μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και δονήσεις και επιτρέπουν την εργασία χωρίς φθορές για εκατομμύρια κύκλους πίεσης. Η υψηλή επαναληπτική ακρίβεια και οι μικρές αποκλίσεις χαρακτηριστικών καμπυλών των σημείων μεταγωγής διασφαλίζουν μια καλή μακρόχρονη σταθερότητα.
Οι αισθητήρες διαθέτουν υψηλό βαθμό προστασίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.
Οι συσκευές ρυθμίζονται μέσω εξωτερικής συσκευής προγραμματισμού. Ορισμένα μοντέλα μπορούν να παραμετροποιηθούν επίσης μέσω IO-Link, π.χ. μέσω διασύνδεσης USB. Σε αυτήν την περίπτωση το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.