1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες κενού
  5. Μεταδότες σειράς PA

Αισθητήρες κενού - Μεταδότες σειράς PA

  • Υψηλή συνολική ακρίβεια 0,5 %
  • Εκδόσεις με αναλογική έξοδο 4...20 mA ή 0...10 V
  • Εξαιρετική προστασία έναντι υπερφόρτισης και μακροπρόθεσμη ευστάθεια
  • Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης


Δύο έξοδοι μεταγωγής

Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς PP ανιχνεύουν αξιόπιστα την πίεση συστήματος σε μηχανές, εγκαταστάσεις και υδραυλικά συγκροτήματα σε βιομηχανικές και κινητές εφαρμογές.
Το συμπαγές περίβλημα επιτρέπει τη χρήση σε συνθήκες περιορισμένου χώρου. Οι ανθεκτικές συσκευές διαθέτουν μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και δονήσεις και επιτρέπουν την εργασία χωρίς φθορές για εκατομμύρια κύκλους πίεσης. Η υψηλή επαναληπτική ακρίβεια και οι μικρές αποκλίσεις χαρακτηριστικών καμπυλών των σημείων μεταγωγής διασφαλίζουν μια καλή μακρόχρονη σταθερότητα.
Οι αισθητήρες διαθέτουν υψηλό βαθμό προστασίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.
Οι συσκευές ρυθμίζονται μέσω εξωτερικής συσκευής προγραμματισμού. Ορισμένα μοντέλα μπορούν να παραμετροποιηθούν επίσης μέσω IO-Link, π.χ. μέσω διασύνδεσης USB. Σε αυτήν την περίπτωση το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.