1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες κενού
  5. Χρήση σε τεχνολογία διεργασιών για υψηλές θερμοκρασίες

Αισθητήρες κενού - Χρήση σε τεχνολογία διεργασιών για υψηλές θερμοκρασίες

  • Χρήση σε εύρος θερμοκρασιών από -25...200 C
  • Ενσωματωμένο διάφραγμα στεγανοποίησης με σφιγκτήρα, με λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με υγρά είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Μειωμένη πολυπλοκότητα καλωδίωσης όταν χρησιμοποιείται ως δισύρματος βρόχος ρεύματος
  • Εσωκλείεται πιστοποιητικό εργοστασιακής βαθμονόμησης


Χρήση σε συστήματα διεργασίας σε υψηλές θερμοκρασίας

Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς PI22/PI23 σχεδιάστηκαν για περιοχές υψηλής θερμοκρασίας, όπως συναντώνται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, μεταξύ άλλων σε εγκαταστάσεις UHT (Ultra High Temperature).
Η ευδιάκριτη από μεγάλες αποστάσεις και από όλες τις πλευρές οθόνη LED 4 χαρακτήρων διευκολύνει τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και τη λειτουργία.
Οι αισθητήρες δεν μπορούν να συνδεθούν μόνο ως αισθητήρες 3 ή 4 αγωγών, αλλά και σε έναν βρόχο ρεύματος ως αισθητήρες 2 αγωγών. Έτσι μειώνεται η απαιτούμενη καλωδίωση σε νέες εγκαταστάσεις και διευκολύνεται η αντικατάσταση σε υφιστάμενη καλωδίωση 2 αγωγών.
Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω των πλήκτρων στον αισθητήρα. Επιπλέον ο αισθητήρας μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.