1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες κενού
  5. Ηλεκτρονικό μανόμετρο βελόνας με αναλογική οθόνη

Αισθητήρες κενού - Ηλεκτρονικό μανόμετρο βελόνας με αναλογική οθόνη

  • Εξαιρετικά ευανάγνωστη ακόμα και από μεγάλη απόσταση
  • Περιστρεφόμενη οθόνη με ραβδόγραμμα LED για ένδειξη του σημείου μεταγωγής
  • Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδου μέσω ένδειξης LED και οπτικών πεδίων αφής
  • Σύνδεση σε μανόμετρο ή χωνευτή σύνδεση διεργασίας


Ηλεκτρονικά μανόμετρα επαφής με αναλογική ένδειξη

Ο ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης με αναλογική ένδειξη της σειράς PG συνδυάζει την καλή αναγνωσιμότητα μιας ένδειξης μανόμετρου με τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρονικού αισθητήρα. Η συσκευή που ονομάζεται επίσης ηλεκτρονικό μανόμετρο επαφής χρησιμοποιείται εκεί όπου επιτηρούνται, μεταδίδονται και ταυτόχρονα προβάλλονται οι πιέσεις συστήματος σε εγκαταστάσεις. Συνδυάζει τις λειτουργίες του διακόπτη, του μεταδότη και της αναλογικής ένδειξης.
Ο αισθητήρας διαθέτει μια προγραμματιζόμενη έξοδο μεταγωγής και μια κλιμακούμενη αναλογική έξοδο. Η τρέχουσα πίεση συστήματος εμφανίζεται μέσω ενός δείκτη, ο οποίος δεν είναι ορατός σε κατάσταση χωρίς τάση. Ταυτόχρονα διατίθεται ως αλφαριθμητική τιμή σε μια οθόνη LED. Το ραβδογράφημα LED εμφανίζει πρόσθετα τα σημεία μεταγωγής και επαναφοράς, την τάση, και, εφόσον υπάρχουν, τα όρια των δυναμικών διακυμάνσεων πίεσης.
Ο αισθητήρας διαθέτει ένα στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Η αναλογική ένδειξη είναι περιστρεφόμενη και προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα σε οποιεσδήποτε συνθήκες τοποθέτησης.