1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες κενού
  5. Σειρά PN με ψηφιακή οθόνη

Αισθητήρες κενού - Σειρά PN με ψηφιακή οθόνη

  • Σαφής ένδειξη των αποδεκτών περιοχών τιμών: προγραμματιζόμενη πράσινη/κόκκινη ένδειξη
  • Δυνατότητα περιστροφής της σύνδεσης διεργασίας για βέλτιστη ευθυγράμμιση
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Ανεξίτηλη ετικέτα τύπου laser


Τύπος PN με ψηφιακή ένδειξη

Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς PN ξεχωρίζουν με τη μοντέρνα και εύχρηστη σχεδίασή τους. Μέγιστη αντοχή, υψηλός βαθμός προστασίας και μόνιμη επιγραφή λέιζερ εγγυώνται την αξιόπιστη χρήση των αισθητήρων ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Η κεραμική-χωρητική αρχή μέτρησης με ειδική στήριξη της μεμβράνης μέτρησης χαρίζει στους αισθητήρες αντοχή σε συνθήκες υπερφόρτωσης και πιέσεων αιχμής και εγγυάται μακρόχρονη σταθερότητα.
Η ευδιάκριτη από μεγάλες αποστάσεις και από όλες τις πλευρές οθόνη LED 4 χαρακτήρων και οι δύο λυχνίες LED κατάστασης μεταγωγής που υπάρχουν στην κεφαλή αισθητήρα διευκολύνουν τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και τη λειτουργία. Η ένδειξη μπορεί να αλλάξει από «κόκκινη» σε εναλλασσόμενη κόκκινη-πράσινη. Έτσι επισημαίνονται οι καταστάσεις μεταγωγής ή δημιουργείται ένα ξεχωριστό χρωματικό παράθυρο.
Ο βιδωμένος αισθητήρας μπορεί να περιστραφεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Προαιρετικά διαθέσιμες γωνίες συναρμολόγησης επιτρέπουν ποικίλες λύσεις τοποθέτησης.