Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  5. Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές

Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού - Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές

  • Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί ως αναλογική έξοδος
  • Δυνατότητα επιλογής των μονάδων πίεσης που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα
  • Λειτουργία μνήμης για την υψηλότερη μετρημένη πίεση συστήματος
  • Ευδιάκριτη ένδειξη LED
  • Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές

Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού - Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές



Χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς PN0 και PI0 διαθέτουν ένα πλήρως μεταλλικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και ενδείκνυνται για τη χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.
Οι συσκευές διαθέτουν μία έξοδο μεταγωγής, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί ως επαφή σύνδεσης ή επαφή διακοπής, και μία κλιμακούμενη αναλογική έξοδο για την έξοδο τιμών μέτρησης. Η στιβαρότητα του στοιχείου μέτρησης και η υψηλή επαναληπτική ακρίβεια εγγυώνται καλή μακρόχρονη σταθερότητα και λειτουργία χωρίς φθορές για εκατομμύρια κύκλους πίεσης.
Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω των πλήκτρων στον αισθητήρα. Μια ευανάγνωστη λοξή περιστρεφόμενη κατά 180° οθόνη σε συνδυασμό με τον διαισθητικό χειρισμό επιτρέπει τη γρήγορη και άνετη θέση σε λειτουργία. Η ένδειξη των μονάδων μέτρησης πίεσης (bar/mbar, kPa/MPa, psi) μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα. Το ηλεκτρονικό κλείδωμα προστατεύει τη συσκευή από ακούσιες επεμβάσεις.