You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  5. Για χρήση σε ομογενοποιητές

Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού - Για χρήση σε ομογενοποιητές

  • Κατάλληλο για χρήση σε διεργασίες ομογενοποίησης
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
  • Αναλογική έξοδος και έξοδος μεταγωγής για λειτουργία συναγερμού
  • Ενσωματωμένη, ευανάγνωστη οθόνη

Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού - Για χρήση σε ομογενοποιητές


Χρήση σε ομογενοποιητές

Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς PY9 χρησιμοποιούνται για την ακριβή επιτήρηση των διαδικασιών ομογενοποίησης.
Ομογενοποιητές χρησιμοποιούνται για την ένωση δύο υγρών σε ένα γαλάκτωμα ή για την ομοιόμορφη κατανομή των στερεών υλών σε ένα υγρό. Στη γαλακτοβιομηχανία το γάλα συμπιέζεται υπό εξαιρετικά υψηλή πίεση μέσα από ένα κόσκινο με πολύ μικρά ανοίγματα. Έτσι τα συστατικά του γάλακτος αναμιγνύονται καλύτερα μεταξύ τους.
Οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή υψηλής πίεσης και διαθέτουν υψηλή επιτρεπόμενη αντοχή στην υπερπίεση. Είναι εξοπλισμένοι με δύο εξόδους μεταγωγής που μπορούν να προγραμματιστούν ως επαφές σύνδεσης ή επαφές διακοπής. Μία έξοδος μεταγωγής μπορεί να διαμορφωθεί για την έξοδο των τιμών μέτρησης και ως κλιμακούμενη αναλογική έξοδος.
Η παραμετροποίηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω των πλήκτρων στον αισθητήρα. Μια ευανάγνωστη οθόνη σε συνδυασμό με τον διαισθητικό χειρισμό επιτρέπει τη γρήγορη και άνετη θέση σε λειτουργία.
Οι συσκευές διαθέτουν μία σύνδεση διεργασίας, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε ομογενοποιητές.