You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  5. Μεταδότες μικρού μεγέθους σειράς PT / PU

Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού - Μεταδότες μικρού μεγέθους σειράς PT / PU

  • Σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο για τοποθέτηση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Γρήγορη αντίδραση χάρη στο μικρό χρόνο απόκρισης
  • Ακρίβεια μέτρησης < ± 0,5 %, επαναληψιμότητα < ± 0,05 %
  • Εύκολη σύνδεση με τον δοκιμασμένο κονέκτορα M12
  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα

Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού - Μεταδότες μικρού μεγέθους σειράς PT / PU


Μεταδότες μικρού τύπου PΤ

Οι μεταδότες πίεσης των σειρών PT και PU ανιχνεύουν αξιόπιστα την πίεση συστήματος σε μηχανές, εγκαταστάσεις και υδραυλικά συγκροτήματα σε βιομηχανικές και κινητές εφαρμογές. Χάρη στην κατασκευή του αισθητήρα χωρίς στεγανοποιήσεις, οι μεταδότες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε αέρια μέσα.
Το συμπαγές περίβλημα επιτρέπει τη χρήση σε συνθήκες περιορισμένου χώρου. Οι ανθεκτικές συσκευές διαθέτουν μεγάλη αντοχή στις κρούσεις, δονήσεις και πιέσεις και επιτρέπουν την εργασία χωρίς φθορές για εκατομμύρια κύκλους πίεσης. Η υψηλή επαναληπτική ακρίβεια και οι μικρές αποκλίσεις χαρακτηριστικών καμπυλών των αναλογικών τιμών μέτρησης διασφαλίζουν μια καλή μακρόχρονη σταθερότητα. Τα εξαιρετικά δυναμικά χαρακτηριστικά μέτρησης με εξαιρετικά σύντομο βηματικό χρόνο απόκρισης διασφαλίζουν την άμεση απόκριση της συσκευής σε γρήγορες αλλαγές πίεσης.