You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. AS-i Ασφάλεια στην Εργασία
  5. AS-i διακόπτες θυρών ασφαλείας

AS-Interface Ασφάλεια στην Εργασία - AS-i διακόπτες θυρών ασφαλείας

  • Με αρχή λειτουργίας ρεύματος κλειστού κυκλώματος ή ρεύματος ανοιχτού κυκλώματος
  • Μεταλλική περιστρεφόμενη κεφαλή ενεργοποίησης
  • Μηχανική απελευθέρωση από εμπρός
  • Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
  • Κατάλληλο για εφαρμογές εως και PL d

AS-Interface Ασφάλεια στην Εργασία - AS-i διακόπτες θυρών ασφαλείας

Ασφαλείς διακόπτες θυρών AS-i

Οι διακόπτες θυρών AS-i με μανδάλωση διατηρούν κλειστές τις κινητές διατάξεις προστασίας όπως π.χ. προστατευτικά κιγκλιδώματα, προστατευτικές θύρες και άλλα καλύμματα, όσο διαρκεί μια επικίνδυνη κατάσταση. Χρησιμοποιούνται στα συστήματα ασφαλείας AS-i (Safety at Work) και λειτουργούν ως ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις κλειδώματος με μανδάλωση.
Σε συνδυασμό με μια διαχωριστική διάταξη προστασίας και το σύστημα ελέγχου μηχανής, αυτό το εξάρτημα ασφαλείας εμποδίζει το άνοιγμα της διάταξης προστασίας όσο εκτελείται μια επικίνδυνη κίνηση της μηχανής. Για το σύστημα ελέγχου, αυτό σημαίνει ότι οι εντολές ενεργοποίησης, οι οποίες προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις, επιτρέπεται να τεθούν σε ισχύ μόνο όταν η διάταξη προστασίας βρίσκεται σε θέση προστασίας και η μανδάλωση σε θέση κλειδώματος. Η θέση κλειδώματος της μανδάλωσης επιτρέπεται να αναιρεθεί μόνο όταν δεν επικρατούν πλέον οι επικίνδυνες καταστάσεις.