You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. Οπτικά πλέγματα ασφαλείας
  5. Χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

Οπτικά πλέγματα ασφαλείας - Χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

  • Υψηλός βαθμός προστασίας IP 69K χάρη στον προστατευτικό σωλήνα
  • Αξιόπιστη προστασία επικίνδυνων περιοχών και πυλών
  • Εκδόσεις με διάφορες περιοχές τιμών
  • Ανθεκτικό στον καθαρισμό με ατμό και υψηλή πίεση
  • Στιβαρή σχεδίαση που προάγει την υγιεινή

Οπτικά πλέγματα ασφαλείας - Χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών


Χρήση στη βιομηχανία τροφίμων

Τα οπτικά πλέγματα της σειράς OY για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών χρησιμοποιούνται για την απομόνωση των περιοχών κινδύνου και την προστασία των ατόμων. Ανάλογα με το ύψος του πεδίου προστασίας, τα οπτικά πλέγματα διατίθενται σε έκδοση 2, 3 ή 4 δεσμών. Τα οπτικά πλέγματα διαθέτουν έναν προστατευτικό σωλήνα και υψηλό βαθμό προστασίας IP 69K. Είναι ανθεκτικοί στον καθαρισμό υψηλής πίεσης με διαβρωτικά καθαριστικά.
Τα οπτικά πλέγματα είναι οπτοηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας, οι οποίες αποτελούνται από πομπούς και δέκτες. Ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας του τύπου 2 / SIL 1 ή του τύπου 4 / SIL 3.
Τυπικές περιπτώσεις εφαρμογής είναι ο περιορισμός πρόσβασης και η επιτήρηση περιοχών κινδύνου σε εγκαταστάσεις παλετοποίησης, πριόνια και εγκαταστάσεις τεμαχισμού.