1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας

Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας

  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 60947-5-3 περί ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού ελέγχου
  • Ασφάλεια για τον χειριστή και το μηχάνημα
  • Δεν απαιτείται ειδικός ενεργοποιητής για ηλεκτρονικούς αισθητήρες ασφαλείας έναντι αστοχίας
  • Σύνδεση σε PLC ασφαλείας ή σε ασφαλή μονάδα AS-i
  • Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων και επαφών σε σειρά

Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας

Επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας στις διαδικασίες αυτοματισμού ευθύνονται για την ασφαλή συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Σημαντικό στοιχείο μιας διάταξης ασφαλείας για άτομα και μηχανές είναι οι αισθητήρες ασφαλείας με λειτουργία ασφαλείας. Η αρχή λειτουργίας και συνεπώς τα πλεονεκτήματα των επαγωγικών αισθητήρων βρίσκουν εφαρμογή και στις εφαρμογές ασφαλείας. Η απευθείας ανίχνευση μετάλλων χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές. Κατά την κατασκευή δεν χρειάζεται να προβλεφθούν μαγνητικοί ή μηχανικοί στόχοι. Η λειτουργία χωρίς επαφή και συνεπώς χωρίς φθορές και ο υψηλός βαθμός προστασίας εγγυώνται την υψηλή διαθεσιμότητα της εγκατάστασης.

Στον θηλυκό κονέκτορα δεν τίθενται ειδικές απαιτήσεις όπως π.χ. θωράκιση, συνεστραμμένα καλώδια, ξεχωριστή τοποθέτηση. Ο αισθητήρας συνδέεται απευθείας με κοινούς, μη θωρακισμένους 4-πολικούς αγωγούς σύνδεσης σε υφιστάμενα στοιχεία PLC και λογικά στοιχεία. Τα σήματα εισόδου και εξόδου των αισθητήρων ανταποκρίνονται στο πρότυπο DIN EN 61131-2. Συνεπώς είναι πλήρως συμβατά με τις εισόδους και εξόδους ενός PLC. Εξίσου απλή είναι η σύνδεση σε ένα ρελέ αξιολόγησης ifm, το σύστημα διαύλου AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety ή σε ασφαλή στοιχεία PLC ή λογικά στοιχεία. Για τη σειρά συσκευών με δυναμική ανίχνευση παλμών απαιτούνται αντίστοιχα στοιχεία λογισμικού. Οι αισθητήρες ασφαλείας με έξοδο 2 x PNP μπορούν να συνδεθούν σε εγκεκριμένες δικάναλες συσκευές αξιολόγησης χωρίς ανίχνευση βραχυκυκλώματος, που ενδείκνυνται για διατάξεις προστασίας θετικής μεταγωγής χωρίς επαφή (BWS). Οι μονάδες αξιολόγησης της ifm electronic υποστηρίζουν χωρίς πρόσθετα έξοδα επιπλέον λειτουργίες όπως τη λειτουργία ρύθμισης ή τη σύνδεση μονάδων εντολών ΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60947-5-1.

Για τη λειτουργία του αισθητήρα ασφαλείας δεν απαιτείται μαγνήτης ή κωδικοποιημένος ενεργοποιητής. Οι επαγωγικός αισθητήρας ασφαλείας ανιχνεύει μέταλλα και λειτουργεί με μια ζώνη έγκρισης, η οποία επιτηρείται χωρικά και χρονικά.