Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Συστήματα αξιολόγησης παλμών
  5. Επιτήρηση φοράς περιστροφής

Συστήματα αξιολόγησης παλμών - Επιτήρηση φοράς περιστροφής

  • Παρακολούθηση της φοράς περιστροφής μέσω κλιμακωτών ακολουθιών παλμών
  • Υψηλή συχνότητα εισόδου, έως 60.000 παλμοί / λεπτό
  • Διάφορες ρυθμιζόμενες λειτουργίες παρακολούθησης
  • Ευανάγνωστη, φωτεινή οθόνη OLED
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας

Συστήματα αξιολόγησης παλμών - Επιτήρηση φοράς περιστροφής



Επιτηρητές φοράς περιστροφής

Οι επιτηρητές κατεύθυνσης ανιχνεύουν με βάση χρονικά μετατοπισμένους παλμούς τη φορά περιστροφής ενός περιστρεφόμενου άξονα. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε μια εγκατάσταση ο κοχλιομεταφορέας κινείται μόνο στην προβλεπόμενη κατεύθυνση. Έτσι αποτρέπονται μπλοκαρίσματα, διακοπές παραγωγής και ζημιές στην εγκατάσταση. Σε έναν γερανό οι συσκευές ανιχνεύουν σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή βλάβης των φρένων το ακούσιο χαμήλωμα του φορτίου.
Συνήθως, δύο επαγωγικοί αισθητήρες χρησιμεύουν ως παλμογεννήτριες. Ανάλογα ποιος αισθητήρας ενεργοποιείται πρώτος από τα έκκεντρα μεταγωγής στον άξονα, προσδιορίζεται η φορά περιστροφής.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει συσκευές με μία έξοδο μεταγωγής για την ένδειξη φοράς περιστροφής και μία δεύτερη έξοδο μεταγωγής για την επιτήρηση στροφών, καθώς και συσκευές με μία έξοδο μεταγωγής η καθεμία για τη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση με ταυτόχρονη επιτήρηση ακινησίας.