1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Συστήματα αξιολόγησης παλμών
  5. Ασφαλής επιτήρηση ταχύτητας

Συστήματα αξιολόγησης παλμών - Ασφαλής επιτήρηση ταχύτητας

  • Εύκολη ρύθμιση παραμέτρων μέσω περιστροφικού διακόπτη
  • Χρήση μεγάλης ποικιλίας δίσκων έκκεντρου
  • Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των λειτουργιών παρακολούθησης
  • Αξιόπιστη λειτουργία σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως -40 C
  • Λεπτό περίβλημα

Συστήματα αξιολόγησης παλμών - Ασφαλής επιτήρηση ταχύτητας



Ασφαλής επιτήρηση στροφών

Οι επιτηρητές στροφών DD110S και DD111S σχεδιάστηκαν για την ασφαλή επιτήρηση των μέγιστων στροφών. Τυπικές εφαρμογές είναι οι περιστροφικές μηχανές ή οι συσκευές φυγοκέντρισης. Ο DD111S σχεδιάστηκε ειδικά για τις χαμηλές στροφές εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας.
Και οι δύο επιτηρητές στροφών ενδείκνυνται επίσης για τον τρόπο λειτουργίας με «μειωμένη ταχύτητα», π.χ. σε εργαλειομηχανές.
Οι επιτηρητές στροφών διαθέτουν πιστοποίηση κατά EN 62061 / SIL 3 και EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e. Αυτό ισχύει επίσης κατά τη χρήση τυπικών αισθητήρων ως παλμογεννήτριες σε εφαρμογές μη ασφαλείας.
Μετά την ενεργοποίηση η έξοδος ασφαλείας μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά χειροκίνητα ή αυτόματα.