1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Συστήματα ανάδρασης για βάνες, βαλβίδες και ενεργοποιητές
  5. Αισθητήρες για ενεργοποιητές/βάνες τετάρτου στροφής

Αισθητήρες για ενεργοποιητές/βάνες τετάρτου στροφής

  • Γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση με τρεις μόνο βίδες
  • Μονάδες με βύσμα M12 ή θάλαμο ακροδεκτών
  • Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα ανέπαφης λειτουργίας
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
  • Μεγάλη δυνατότητα επιλογής έκκεντρων μηχανισμών μεταγωγής


Επαγωγικοί διπλοί αισθητήρες για μηχανισμούς περιστροφής

Στα βιομηχανικά συστήματα διεργασίας, όπου χρησιμοποιούνται υγρά, αέρας ή αέρια, βρίσκουν εφαρμογή βαλβίδες για τη δοσομέτρηση και τον έλεγχο. Οι επαγωγικοί διπλοί αισθητήρες των σειρών IN και AC23 χρησιμεύουν στην αξιόπιστη ανάδραση θέσεων σε πνευματικούς μηχανισμούς περιστροφής και πτερύγια βαλβίδων. Λειτουργούν σε συνδυασμό με ένα έκκεντρο μεταγωγής (αλλιώς και Puck).
Το Puck τοποθετείται απευθείας πάνω στον άξονα μετάδοσης κίνησης του μηχανισμού περιστροφής. Διαθέτει δύο μετατοπισμένες κατά 90° μεταλλικές βίδες, που βρίσκονται σε διαφορετικό ύψος. Ένας επαγωγικός διπλός αισθητήρας με δύο επιφάνειες ανίχνευσης τη μία πάνω από την άλλη ανιχνεύει την πάνω ή την κάτω μεταλλική βίδα και συνεπώς τις δύο θέσεις της βαλβίδας, «Ανοιχτή» και «Κλειστή». Το σύστημα είναι αυτοκαθαριζόμενο και λειτουργεί χωρίς επαφή και συνεπώς χωρίς φθορές. Είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικό σε εξωτερικές επιδράσεις και μη ευαίσθητο σε μηχανικά φορτία όπως κραδασμούς και κρούσεις.
Ο διπλός αισθητήρας διατίθεται με δύο εξόδους μεταγωγής ή AS-Interface.