1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Αισθητήρες αποστάσεων
  5. Αισθητήρες απόστασης σειράς O1D

Αισθητήρες απόστασης σειράς O1D

  • Αξιόπιστη οπτική μέτρηση αποστάσεων με μεγάλη εμβέλεια έως 10 m
  • Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί ως αναλογική έξοδος
  • Δυνατότητα ρύθμισης του εύρους μετρήσεων και λειτουργία παραθύρου τιμών
  • Χρήση σε εφαρμογές με καταστολή θορύβου υποβάθρου
  • Εξαιρετική αναλογία τιμής/απόδοσης


Αισθητήρες απόστασης τύπου O1D

Ο O1D είναι ένας αισθητήρας απόστασης με μέτρηση χρόνου πτήσης και τεχνολογία PMD (PMD = συσκευή φωτονικής μίξης). Παρά τις πολύ μικρές διαστάσεις, μόλις 42 x 42 x 52mm, ο αισθητήρας διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη απόσταση ανίχνευσης, αξιόπιστη καταστολή φόντου, μια ορατή κόκκινη κουκκίδα λέιζερ και μεγάλη εφεδρεία λειτουργίας.

Ο αισθητήρας είναι ανθεκτικός στο εξωτερικό φως και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αίθουσες εργασίας, όπου το φως της ημέρας πέφτει απευθείας πάνω στον αισθητήρα ή στο αντικείμενο. Ακόμα και ανακλαστικά αντικείμενα όπως μεταλλικές επιφάνειες ανιχνεύονται με ασφάλεια. Οι ανακλαστικές λωρίδες στα γιλέκα ασφαλείας αγνοούνται. Με τον O1D ανιχνεύονται με αξιοπιστία αποστάσεις, ακόμα και όταν η δέσμη λέιζερ δεν πέφτει κάθετα πάνω στην επιφάνεια του αντικειμένου. Αυτό επιτρέπει ευέλικτες θέσεις τοποθέτησης, διευκολύνει την τοποθέτηση και εξοικονομεί κόστος. Με την ακριβή καταστολή φόντου ανιχνεύονται αξιόπιστα ακόμα και λαμπερά, ματ, σκούρα ή ανοιχτά αντικείμενα.

Ο αισθητήρας απόστασης O1D σχεδιάστηκε για τη ρύθμιση θέσης, ρύθμιση ταχύτητας ή μέτρηση στάθμης πλήρωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία αυτόνομων βιομηχανικών συστημάτων μεταφοράς από συγκρούσεις ή για να εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης σε συστήματα ψηλών ραφιών από περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα.

Οι παραλλαγές με κατηγορία λέιζερ 1 ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εφαρμογών της αυτοκινητοβιομηχανίας.